(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Brazo móvil horizontal para pantallas de cristal líquido, serie PS4 (para escritorio / superficie plana / superficie de pared / puntales)

Brazo móvil horizontal para pantallas de cristal líquido, serie PS4 (para escritorio / superficie plana / superficie de pared / puntales)
  • Descuento por volumen

Brazo flexible horizontal de bajo precio con 4 métodos de fijación

[Características]
· Unidad PS-4B.
· Un elegante brazo de pantalla de aluminio fundido a presión con una configuración de tres ejes. Cuenta con operación de elevación y descenso (tipo de enlace) y rotación. Soporta pesos de 6Kg.
· Equipado con VESA100 / VESA75 adjunto.
· Unidad PS-4C (soporte con función de movimiento paralelo).
· Cambio paralelo habilitado a través de la estructura del brazo giratorio Soporte de exhibición compatible con 6kg. Accesorio VESA100 / complemento VESA75

Número de Parte
PS4-900-S
PS4-901-S
PS4-902-S
PS4-903-S
PS-4B-S
PS-4C-S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrazo montable (unidad) Método de montaje (monitor) Capacidad de soportar carga
(Kg)
Dirección de movilidad del brazo Balanceo / rotación Color Posición del orificio de montaje
(mm)
Grosor de la placa superior conectable
(mm)
Tipo
Disponible

12 Días o más

10[Otro] OtroOtroOtro--Plata-15 a 70Tipo de abrazadera
Disponible

7 Días o más

10[Otro] OtroOtroOtro--Plata100X100-Para mesa
Disponible

7 Días o más

10[Otro] OtroOtroOtro--Plata60X60-Panel de doble uso
Disponible

7 Días o más

10[Otro] OtroOtroOtro-----Montaje en tubería
Disponible

7 Días o más

10Fijar abrazadera de escritorioVESA75/VESA1006HorizontalPresentePlata-20 a 70Tipo de abrazadera
Disponible

7 Días o más

10Fijar abrazadera de escritorioVESA75/VESA1006HorizontalPresentePlata-15 a 70Tipo de abrazadera

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico