(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Espaciador de brazo

Espaciador de brazo
  • Descuento por volumen

Brazo flexible horizontal para separador LCD serie PS4

[Caracteristicas]
· Si desea elevar la posición de la pantalla de cristal líquido, puede hacer que aumente 60 mm instalando en el producto estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS4-UP-S

Número de Parte
PS4-UP-S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Brazo montable (unidad) Otro Método de montaje (monitor) Otro Capacidad de soportar carga(Kg) Otro
Color Plata Ancho de espacio(mm) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS4-UP-S de la serie Espaciador de brazo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico