(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Placa de conversión VESA

Placa de conversión VESA
  • Descuento por volumen

Bajo precio VESA placa de conversión serie PS4 75 mm a 100 mm de conversión

Número de Parte
VESA100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Brazo montable (unidad) Otro Método de montaje (monitor) Otro Capacidad de soportar carga(Kg) Otro
Posición del orificio de montaje(mm) 100X100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VESA100 de la serie Placa de conversión VESA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico