(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de liberación de corbata de gancho repetido【100 piezas por paquete】

Tipo de liberación de corbata de gancho repetido
  • Descuento por volumen

Reutilice el tipo en el que se amarra la corbata y hay un gancho que asegura el exceso de solapa

[Caracteristicas]
· Reutilice el tipo en el que se amarra la corbata y hay un gancho que asegura el exceso de aleta.
· Se puede utilizar para mejorar la economía gracias a la facilidad de fijación y desprendimiento.
· Adecuado para envases que protegen productos que son adversos al polvo, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-FR100
SG-FR100W
SG-FR150
SG-FR150W
SG-FR200
SG-FR200W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Color Resistencia al medio ambiente Rango de temperatura de funcionamiento

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 20100Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.0 a 20100NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.0 a 38155Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.0 a 38155NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.0 a 55205Semitransparente--40 ° C a 85 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.0 a 55205NegroResistente al clima / Resistente al calor-40 ° C a 105 ° C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 7.4 Material Nylon 6,6 Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Función especial / aplicación Re-bandable (incluye cinta de velcro) Normas representativas UL Resistencia a la tracción del bucle(N) 300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico