(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector redondo para conexiones de cables de soldadura, ampliamente utilizado desde el uso de la señal hasta el uso de la fuente de alimentación.
[Caracteristicas]
· Estructura metálica robusta.
· Desarrollado para aviones militares de EE. UU. Y, por lo tanto, es compatible con los conectores MS estándar MIL-DTL-5015 de EE. UU.
· Producto estándar mundial para conectores MS.
· Certificación estándar UL y C-UL. (Archivo N.º E72124)
· Una combinación de 12 tamaños de carcasa y 5 contactos logra una línea de insertos de 73 tipos.
[Aplicaciones]
· La extensa línea de insertos puede ser ampliamente utilizada para equipos de producción, maquinaria de fabricación y equipos electrónicos como equipos de medición.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D/MS3102A18-5SW
Número de Parte |
---|
D/MS3102A18-5SW |
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Conector serie iniciales | MNO | Método de conexión del cable | Soldadura |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / CUL | Método de bloqueo | Tornillo |
Contacto (material / tratamiento) | Aleación de cobre / plateado (estándar) | Otras normas (MIL) | ○ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente