(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Serie HU5 Conector de cabecera de perfil bajo de paso de 2,54 mm

Serie HU5 Conector de cabecera de perfil bajo de paso de 2,54 mm
  • Descuento por volumen

Conjunto de terminales de doble fila Conector de bajo perfil de tipo rejilla de 2,54 mm. Compatible con los enchufes de las series FRC2 y FRC5 (tipo de cable plano soldado a presión)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HU5-50APNA-S53TD20-FA
HU5-100PNA-S53TD20-FA
HU5-140PNA-S53TD20-FA
HU5-200PNA-R51TD20-FA
HU5-200PNA-S53TD20-FA
HU5-260PNA-R53T-FA
HU5-400PNA-S53TD20-FA
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales Numero de nucleos Dirección de conexión Proceso de superficie de la parte táctil (contacto) Clave de polaridad Desviación

71 Días o más

10G·H·I50RectoNi sustrato Au (flash) enchapado1 llaveParte táctil (cuatro superficies) chapado en oro
Disponible

71 Días o más

10G·H·I10RectoNi sustrato Au (flash) enchapadoNo hay llaveParte táctil (cuatro superficies) chapado en oro
Disponible

66 Días o más

10G·H·I14RectoNi sustrato Au (flash) enchapado1 llaveParte táctil (cuatro superficies) chapado en oro

71 Días o más

-G·H·I20ÁnguloRevestimiento de sustrato de Ni Au (0,76 μm)1 llaveParte táctil (cuatro superficies) chapado en oro

71 Días o más

10G·H·I20RectoNi sustrato Au (flash) enchapado1 llaveParte táctil (cuatro superficies) chapado en oro

71 Días o más

10G·H·I26ÁnguloNi sustrato Au (flash) enchapado1 llaveParte táctil de chapado en oro de una sola superficie

71 Días o más

10G·H·I40RectoNi sustrato Au (flash) enchapado1 llaveParte táctil (cuatro superficies) chapado en oro

Cargando…

  1. 1

Información básica

G·H·I HU5 Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB
Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) AC250 Clasificación del IP Ninguno
Especificaciones Tipo de cuadrícula Forma de bloque Tipo estándar Longitud de cola de contacto(mm) 2.9
Tratamiento superficial (pasador de seguridad / parte trasera / parte de presión) Chapado en Sn-Ag Notas especiales Sin plomo ? artículos conformes Características Color del bloque: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m