(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón pulsador (no iluminado ⌀16) [C1S02-R120]

Número de Parte
C1S02-R120R-H11
C1S02-R120Y-H11
C1S02-S220G-H11
C1S02-S220R-H11
C1S02-T220G-H11
C1S02-T220R-H11
C1S02-T220Y-H11
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar AColor del boton Ancho de la dimensión
(mm)
Tensión nominal de aislamiento (Ui)
(V)
Corriente eléctrica clasificada (lth)
(A)
Clasificación LED: 24 V AC/DC
(mamá)
Estructura protectora Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

7 Días o más

CircularRojo182503-IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

CircularAmarillo182503-IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

RectangularVerde182503-IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

RectangularRojo182503-IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

AlargadoVerde242503-IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

AlargadoRojo242503-IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

AlargadoAmarillo242503-IP65-25 a +55

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Forma terminal Terminal de soldadura Orificio de montaje Φ 16
Botón de operación Momentáneo Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente Normas representativas UL
Dimensión vertical(mm) 18 Profundidad de la dimensión(mm) 40.5 Capacidad de corriente @ 24 V DC(A) 1A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m