(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Interruptor de botón (iluminado ⌀16) [C1S02-R12K]

Número de Parte
C1S02-R12KR-H02
C1S02-R12KY-H02
C1S02-S22KR-H02
C1S02-S22KY-H02
C1S02-T22KG-H02
C1S02-T22KR-H02
C1S02-T22KY-H02
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar AColor del boton Ancho de la dimensión
(mm)
Tensión nominal de aislamiento (Ui)
(V)
Corriente eléctrica clasificada (lth)
(A)
Clasificación LED: 24 V AC/DC
(mamá)
Estructura protectora Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Disponible

7 Días o más

CircularRojo18250315IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

CircularAmarillo18250315IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

RectangularRojo18250315IP65-25 a +55
Disponible

12 Días o más

RectangularAmarillo18250315IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

AlargadoVerde24250315IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

AlargadoRojo24250315IP65-25 a +55
Disponible

7 Días o más

AlargadoAmarillo24250315IP65-25 a +55

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pulsador de iluminación Forma terminal Terminal de soldadura Orificio de montaje Φ 16
Botón de operación Momentáneo Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente Normas representativas UL
Dimensión vertical(mm) 18 Profundidad de la dimensión(mm) 41 Capacidad de corriente @ 24 V DC(A) 1A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m