(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Serie BOXTM-11

Serie BOXTM-11
  • Descuento por volumen

[Características]
· La serie 11 está disponible con varias variantes, como tapas altas y bajas, tapas transparentes y opacas, etc.
· Permite todo tipo de combinaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-110-F0S0-LC
BOXTM-110-F0S0-LI
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSTapa, material
Disponible

7 Días o más

10Transparencia
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Opaco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Ancho W(mm) 106 Altura H(mm) 90
Profundidad D(mm) 52.5 Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65
Placa intermedia Sin placa de circuito Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) Sin bloque de terminales
Número de electrodos de bloque de terminales(P) Sin bloque de terminales Agujero (s) agregado (s) Ninguno Número de entradas de alambre, frontal(Apertura) 0
Número de entradas de alambre, laterales(Apertura) 0 Tapa, altura Bajo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico