(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Manga recta de soldadura a tope (tipo B)【4-300 piezas por paquete】

Manga recta de soldadura a tope (tipo B)
  • Descuento por volumen

Para alambre de cobre. Tipos de manguito de engarce desnudo / soldadura a tope recta (B)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-0.5
B-1.25
B-2
B-5.5
B-8
B-14
B-22
B-38
B-60
B-70
B-80
B-100
B-150
B-180
B-200
B-325
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Herramientas aplicables

100 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

101224 a 20UL0.2 a 0.51.32.3DS031,DH-1B,DS-A5

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

101522 a 16UL / JIS / CSA0.25 a 1.651.73.3DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5, PALM-125

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

101516 a 14UL / JIS / CSA1.04 a 2.632.34.1DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

101512 a 10UL / JIS / CSA2,63 a 6,643.45.4DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

300 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10218UL / JIS / CSA6.64 a 10.524.57.0DS-H18,DS-H214,DS-E14

200 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10266UL / JIS / CSA10.52 a 16.785.88.9DS-H214,DS-HO60, DS-HO150,DS-E14,DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-294UL / JIS / CSA16.78 a 26.667.711.3DS-HO60, DS-HO150,DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

50 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10322UL / JIS / CSA26,66 a 42,429.413.2DS-HO60, DS-HO150,DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

50 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-361/0UL / JIS / CSA42,42 a 60,5711.415.3DS-HO60, DS-HO150, #12H, #12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

25 piezas por paquete

Disponible

13 Días o más

10372/0UL / CSA60.57 a 76.2813.317.5DS-HO150,DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

25 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

-383/0UL / CSA76,28 a 96,314.519.5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

25 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-384/0UL / JIS / CSA96,3 a 117,216.422.1DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-54250 a 300MCMUL / JIS / CSA117.2 a 152.0519.526.4DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

8 piezas por paquete

Disponible

13 Días o más

1057300 a 350MCMUL / CSA152.05 a 192.621.028.5#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-63400MCMUL / JIS / CSA192,6 a 242,2724.032.4#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

4 piezas por paquete

Disponible

13 Días o más

1072500 a 600MCMUL / JIS / CSA242,27 a 32528.037.0#12H, #12A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Manga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m