(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie DRM

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
7760056075
7760056076
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal de la bobina (CA)
(V)
Modelo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115DRM270615LT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230DRM270730LT

Cargando…

  1. 1

Información básica

aplicación Poder Configuración de contacto 2c Función de cierre Presente
Forma terminal Enchufe / enchufe Corriente nominal de contacto (valor mínimo para CA y CC)(A) 10 Normas representativas CE / CUL / TUV
Altura de la dimensión(mm) 36 Ancho de la dimensión(mm) 21.5 Profundidad de la dimensión(mm) 28
LED de funcionamiento Presente Diodo protector Ninguno Contacto chapado en oro Ninguno