(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

HK/20276 XL LF

HK/20276 XL LF
  • Descuento por volumen

Compatible con RS-485, RS-422 y RS-232; ideal para usar en salas limpias

[Caracteristicas]
- UL VW-1, retardo de llama cUL FT1 (categorías: AVLV2, AVLV7).
- Utiliza una funda de vinilo flexible que es resistente al aceite, al calor y a las llamas.
- No produce polvo fácilmente.
- Cable compatible con RS485, RS422, RS232C.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HK/20276 XL LF 2PX24AWG-5

Número de Parte
HK/20276 XL LF 2PX24AWG-5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación / señal

7 Días o más

Para señales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 5 Sección transversal del conductor((mm)2) 0.204 Tamaño AWG(AWG) 24
Logaritmo 2P Diámetro exterior terminado(mm) 5.2 Tensión nominal Circuitos de baja corriente
Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas UL / CSA (c-UL)
Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Otras propiedades Retardante de llama

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m