(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Serie SL DN

Serie SL DN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conectores para usar con placas de circuito compatibles con DeviceNet.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1919990000

Número de Parte
1919990000
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

95 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Conector lateral de cable (hembra) Numero de electrodos 5 Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 300 Método de conexión del cable Conexión de tornillo Forma del conector 180°
Normas representativas UL / CSA Modelo BLDZ DN 5.08/5/180F AU GR BED BO Especificaciones Tipo de rama
Características Tipo de 2 etapas Notas Con brida Reporte especial Con marca de color
Rango de conexión del cable((mm)2) 0.2 a 2.5 Rango de conexión del cable(AWG) 22 a 12 Pitch(mm) 5.08
Color Gris Enchapado Sn

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1919990000 de la serie Serie SL DN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m