(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Riel de 16 mm (IAS), tipo C【100 piezas por paquete】

Riel de 16 mm (IAS), tipo C
  • Descuento por volumen

- Los rieles compatibles RT/RTW son un producto original fabricado por TOYOGIKEN CO., LTD. Ancho de montaje: 16 mm.

[Caracteristicas]
- Los rieles compatibles RT/RTW son un producto original fabricado por TOYOGIKEN CO., LTD. Ancho de montaje: 16 mm.
- dos t

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IAS4-1000
IAS5-1000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Color

100 piezas por paquete

Disponible

14 Días o más

4.5

100 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

5.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno ø(mm) Para todos los bloques de terminales Productos soportados Carril Forma externa ⌀(mm) 24
Nombre del producto 1000 Longitud(m) Riel tipo C 16 mm Productos soportados 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico