(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Riel de 16 mm (DIS), tipo C【100 piezas por paquete】

Riel de 16 mm (DIS), tipo C
  • Descuento por volumen

Carril compatible con las series RT y RTW. El ancho de montaje tipo DIS es de 16 mm y se puede utilizar junto con los dispositivos correspondientes de ancho DIN 35 mm.

[Caracteristicas]
· El riel compatible con RT y RTW es un riel de aluminio con un ancho de montaje de 16 mm fabricado por Toyogiken Co., Ltd.
· Hay dos tipos disponibles: tipo IAS y tipo DIS, y se pueden seleccionar según la aplicación.
· Por ejemplo, al controlar la dimensión del ancho, el tipo IAS es apropiado; cuando desee utilizar varios dispositivos correspondientes de riel DIN (35 mm de ancho) juntos, el tipo DIS es más adecuado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIS4-1000
DIS5-1000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Color

100 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

4.5

100 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

5.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno ø(mm) Para todos los bloques de terminales Productos soportados Carril Forma externa ⌀(mm) 35
Nombre del producto 1000 Longitud(m) Carril combinado DIN 35 mm tipo C 16 mm Productos soportados 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico