(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Carril, compatible con IEC

Carril, compatible con IEC
  • Descuento por volumen

Carril conforme a las normas IEC. Conveniente para el montaje de equipos como bloques de terminales, etc.

[Caracteristicas]
· Hay cuatro tipos de riel disponibles: IEC 15-/35 mm de ancho, tipo C y tipo combinado IEC/C.
· El riel IEC de 35 mm de ancho está disponible en aluminio y acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JXDA
JXDB
JXDC
JXDD
TRDA2
TXDA2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones del tornillo de montaje Dimensiones de montaje
(mm)
Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Disponible

12 Días o más

M4359807.5
Disponible

7 Días o más

M5159907.5
Disponible

7 Días o más

M5359807.5
Disponible

7 Días o más

M52510007.5
Disponible

12 Días o más

M515100510
Disponible

7 Días o más

M51510057.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 35 Material Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico