(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Base de CA para riel DIN

Base de CA para riel DIN
  • Descuento por volumen

Base utilizada para montar tomas de corriente alterna en rieles DIN.

[Caracteristicas]
· Una base para montar tomas de corriente alterna en rieles DIN de 35 mm.
· Tomacorrientes compatibles: WK3001 (apertura simple), WK3004 (apertura doble).
· Se puede utilizar para salidas de puerto único / doble.
· * Los puntos de venta se venden por separado.
· Después de montar una salida, la posición izquierda-derecha se puede ajustar girando los tornillos de fijación. (necesita quitar la cubierta para salidas de doble apertura)
· Se proporciona un orificio de inserción de cable. No es necesario cortar una muesca en la salida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-21-3C

Número de Parte
S-21-3C
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero Espesor de la placa del cuerpo principal(mm) 1.6 Dimensión longitud total / diámetro máximo(mm) 50
Dimensión vertical(mm) 90 Dimensión espesor / profundidad(mm) 12 Pintura - tratamiento superficial Cromado trivalente
Tamaño de tornillo de montaje recomendado M4 Características Salida compatible: Panasonic WK3001W (1 puerto) / WK3004W (2 puertos)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-21-3C de la serie Base de CA para riel DIN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico