(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - conector de bloqueo fácil, serie 110【500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Contactos - conector de bloqueo fácil, serie 110
  • Descuento por volumen

Es posible una conexión altamente confiable y segura gracias al nuevo mecanismo de bloqueo en la parte de acción de resorte del terminal (serie 110)

[Caracteristicas]
· Los terminales desnudos se cargan en una cadena mediante una banda de conexión.
· El engarzado se completa rompiendo la banda de conexión (tipo de cuchilla).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OSS62852-F3

 
Número de Parte
OSS62852-F3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número 110 Pin / contacto aplicable Hembra Método de conexión del cable Rizar
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Tamaño de cable aplicable(AWG) 24 a 22 Numero con packs(Pieza) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OSS62852-F3 de la serie Contactos - conector de bloqueo fácil, serie 110.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm