(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cable VCT-SYM

Cable VCT-SYM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Cable de vinilo para neumáticos de cabina (VCT) con una nueva estructura que reduce el ruido de conducción generado por dispositivos de conmutación como inversores.
• Reduce la impedancia entre líneas y aumenta la eliminación del componente de ruido transmitido a través del cable a un nivel equivalente al cable de la cabina de vinilo (VCT-SB), equilibrando la línea de tierra y la línea de alimentación de 3 núcleos, y llevando el la línea de tierra y la línea de energía se separan más juntas.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCT-SYM2SQ
VCT-SYM3.5SQ
VCT-SYM5.5SQ
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal
Disponible

51 Días o más

10021411.1Para la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

2003.51213.1Para la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

2005.51015.2Para la fuente de alimentación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 4 Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno
Normas representativas PSE Color de la vaina Negro Cable a tierra Cable de drenaje
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Propiedades Resistencia al ruido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m