(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Cable SYM

Cable SYM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sin blindaje y con excelente resistencia al ruido. Sin blindaje pero con resistencia al ruido (efecto de reducción de ruido) equivalente a la de los cables blindados.
· Aproximadamente un 20% más de delgadez y reducción de peso en comparación con el cable de cabina apantallado delgado, ligero y flexible (VCTF-SB).
· Fácil terminación: simplemente conectar cables de drenaje separados al suelo proporciona resistencia al ruido.
· El procesamiento problemático del escudo no es necesario, lo que simplifica el procesamiento del terminal.
· Para cables móviles duraderos adecuados para uso con FA, un aislante de plástico a base de flúor proporciona resistencia y propiedades deslizantes entre los cables aislados.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SYM-F3X0.75SQ(2501)
SYM-F3X1.25SQ(2501)
SYM-F3X2SQ(2501)
SYM-F3X3.5SQ(2501)
SYM-F3X5.5SQ(2501)
SYM-F3X8SQ(2501)
SYM-FE3X0.2SQ(2517)
SYM-FE3X0.3SQ(2517)
SYM-FE3X0.5SQ(2517)
SYM-FE3X0.75SQ(2517)
SYM-FE3X1.25SQ(2517)
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Fuente de alimentación / señal
Disponible

46 Días o más

0.751810600VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

1.251611600VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

21411.5600VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

3.51213600VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

5.51015.5600VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

8817.5600VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

0.2244.5300VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

0.3225.1300VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

0.5205.8300VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

0.75186300VPara la fuente de alimentación
Disponible

46 Días o más

1.25166.9300VPara la fuente de alimentación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Numero de nucleos(Núcleo) 3 Blindaje Ninguno
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Cable a tierra Cable de drenaje
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Propiedades Resistencia al ruido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m