(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril base (Carril estándar DIN)【1-100 piezas por paquete】

Carril base (Carril estándar DIN)
  • Descuento por volumen

Riel de aluminio estándar DIN. * Las herramientas de corte también están disponibles. [(1) KC-1S (para KBR-T y KBR-K) (2) KC-2S (para KBR-W y KBR-M) (3) KC-3S (para KBR-H)]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KBR-H1
KBR-H2
KBR-K1
KBR-K2
KBR-M1
KBR-M2
KBR-T1
KBR-T2
KBR-W1
KBR-W2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
Altura del producto
(mm)
Piezas por paquete Forma transversal

100 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

-110100Tipo H

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

1021050Tipo H

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-17.3100Tipo K

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

1027.350Tipo K
Disponible

7 Días o más

-17.5-Tipo M

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

-27.550Tipo M
Disponible

7 Días o más

-17.3-Tipo T

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

-27.350Tipo T
Disponible

11 Días o más

-17.5-Tipo W

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

-27.550Tipo W

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho del producto(mm) 35 Material Aluminio Tratamiento de superficies Procesamiento de alúmina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico