(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo de protección y agrupamiento con elasticidad superior; Amplia selección que incluye una gama de diámetros mínimos de ø3 - ø90 (diámetro de expansión de compresión)
[Caracteristicas]
· La estructura no genera irregularidades en la barra de la línea principal y, por lo tanto, mejora la trabajabilidad durante el ensamblaje.
· El tubo aislado permite al usuario usar el producto con confianza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KPT-10 |
KPT-19 |
KPT-30 |
KPT-40 |
KPT-50 |
Cargando…
Forma | En Forma de Tubo | Temperatura de Operación (Mínima)(℃) | -30 | Temperatura de Operación (Máxima)(℃) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Resistencia a la Abrasión | Color | Negro |
Material | Poliéster |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente