(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
KPT ignífugo
[Caracteristicas]
Este es un bloque de terminales de paso ultra pequeño que presenta la especificación de terminal de crimpado de paso de 8 mm más pequeño de la industria y es altamente eficiente con respecto al área de montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KPT-3N |
KPT-6N |
KPT-10N |
KPT-19N |
KPT-30N |
KPT-40N |
KPT-50N |
Cargando…
Forma | En Forma de Tubo | Temperatura de Operación (Mínima)(℃) | -30 | Temperatura de Operación (Máxima)(℃) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Función de Protección (Resistencia Ambiental) | Retardante de Llamas / Resistencia a la Abrasión | Color | Negro |
Material | Poliéster |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente