(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cable recto de 20 pines (GJJ)

Cable recto de 20 pines (GJJ)
  • Descuento por volumen

La serie KBS (GJJ) de 20 pines está disponible para una amplia variedad de cables de interfaz compatibles con PLC (20 pines rectos).
Las especificaciones del fabricante han cambiado. Las piezas de la próxima generación han agregado B al final de la designación del modelo. El color del cable ha cambiado de gris a negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KBS-1J20-0.5MB
KBS-1J20-1MB
KBS-1J20-1.5MB
KBS-1J20-2MB
KBS-1J20-3MB
KBS-1J20-5MB
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud especificada
(m)
Disponible

35 Días o más

0.5
Disponible

35 Días o más

1
Disponible

35 Días o más

1.5
Disponible

35 Días o más

2
Disponible

35 Días o más

3
Disponible

35 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector MIL Fabricante del conector Japan Aviation Electronics Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Circular CN1 Hembra
CN2 Hembra Numero de nucleos 20 Blindaje Presente
Color del cable Negro AWG 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico