(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lámpara de señalización laminada pequeña tipo LED delgada LES-A

Lámpara de señalización laminada pequeña tipo LED delgada LES-A
  • Descuento por volumen

Una pila de luces LED de tipo delgado y rentable con alta luminosidad.

[Características]
· La parte superior del globo cortado con lente es fácil de ver desde cualquier ángulo y dispersa eficientemente la luz directa, brindando visibilidad desde el frente. La parte inferior dispersa la luz hacia arriba y hacia abajo a través de la ranura horizontal, proporcionando visibilidad desde abajo.
· Una estructura de ahorro de energía de doble reflexión que ofrece alta visibilidad utilizando relativamente pocos LED al reflejar la luz.
· Una estructura modular en la que el cableado viene determinado por el color de la unidad. No es necesario modificar el cableado, incluso si cambia la gama de colores.
· La gama de colores se puede recombinar fácilmente, incluso después de montarla en el equipo (el nivel más bajo de la pila no se puede reemplazar).
· Una estructura IP54 a prueba de polvo y chorros.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
LES-202A-RG
LES-302A-RYG
LES-302AW-RYG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pasos = N Color (segunda etapa) Color (tercera etapa) Método de montaje Estructura protectora
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

2Verde-[Montaje en poste] Montaje del poste de metal de montaje tipo LIP23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3AmarilloVerde[Montaje en poste] Montaje del poste de metal de montaje tipo LIP23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3AmarilloVerdeMontaje directoIP54

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 50
Tensión nominal(V) AC/DC24V Color (etapa superior) rojo Fuente de luz LED
Zumbador (con / sin) Ninguno Iluminación / parpadeo Iluminación Normas representativas CE / UL