(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

BOXTM-6 series

BOXTM-6 series
  • Descuento por volumen

La serie 6 viene en una variedad de variantes: tapa alta o baja, tapa transparente u opaca, y así sucesivamente para una fácil combinación.

[Caracteristicas]
- Resina PBT utilizada para una resistencia excepcional al aceite y a los productos químicos (solo versiones opacas).
- Montar en un riel DIN 35 mm (como BOXTB).
- Impermeable para uso en entornos adversos (IP65).
- Muchos tipos de tapas de agujeros abiertos para una amplia gama de usos.
- Múltiples variaciones de portada.
- Tipos altos y bajos.
- Tipos de materiales transparentes y opacos.
- Bloque de terminales extraíble que ahorra espacio.
- El bloque de terminales tiene 1 tornillo por terminal y utiliza una estructura elástica para ahorrar un 25% más de espacio que los modelos anteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-60-F0S0-HC
BOXTM-60-F0S0-HI
BOXTM-60-F0S0-LI
BOXTM-60-F0S2-LI
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSProfundidad D
(mm)
Agujero (s) agregado (s) Número de entradas de alambre, laterales
(Apertura)
Tapa, altura Tapa, material
Disponible

7 Días o más

1059Ninguno0AltoTransparencia
Disponible

7 Días o más

1059Ninguno0AltoOpaco
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1042Ninguno0BajoOpaco
Disponible

7 Días o más

1042Presente2BajoOpaco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Ancho W(mm) 88.5 Altura H(mm) 60
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) Sin bloque de terminales Número de electrodos de bloque de terminales(P) Sin bloque de terminales
Número de entradas de alambre, frontal(Apertura) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico