(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril DIN (15 mm de altura)【25-50 piezas por paquete】

Carril DIN (15 mm de altura)
  • Descuento por volumen

Estándar DIN, 35 mm de ancho, riel de aluminio, tipo grueso (ADM)

[Caracteristicas]
· Cumple con el estándar JISC2812.
· Presenta una altura de 15 mm, lo que lo hace adecuado para el montaje de equipos grandes. También se puede usar junto con un riel de altura de 7,5 mm para agregar fácilmente un espacio al soporte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADMH-10
ADMH-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Numero con packs
(Pieza)

50 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

1035 x 15 x 100050

25 piezas por paquete

Disponible

9 Días o más

1035 x 15 x 200025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de material / superficie Aluminio Características Agujero corto Ancho de corte × largo de corte(mm) 6.2 x 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico