(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VT【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales compatible con rieles Serie VT
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 2 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles serie VT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VT-5D01

Número de Parte
VT-5D01
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Número de entradas / salidas 2 a 2 Corriente nominal (JIS)(A) 20
Paso entre terminales(mm) 5 Cubierta (accesorio) Ninguno Placa de identificación (incluida) Ninguno
Paso Posible Botón Abrir / Cerrar Presente Arruinar Ninguno
Estándar JIS/CSA/TUV Corriente nominal (TUV)(A) 20 Corriente nominal (CSA)(A) 20
Tensión nominal(V) AC/DC600 Numero con packs(Pieza) 50 Longitud de la dimensión(mm) 71
Ancho de la dimensión(mm) 5 Espesor de la dimensión(mm) 39.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VT-5D01 de la serie Bloque de terminales compatible con rieles Serie VT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico