(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - montaje, serie ATK, montaje en riel【50 piezas por paquete】

Bloque de terminales - montaje, serie ATK, montaje en riel
  • Descuento por volumen

· Número de E/S: 1:1
· Tamaño del tornillo: M3.5
· Método de cableado: aplicable
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compatible con rieles de la serie DT (Toyo Giken), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DT-15

Número de Parte
DT-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Número de polos(Polo) 1 Medida del tornillo M3.5 Cantidad de E / S 1 a 1
Corriente nominal (JIS)(A) 15 Paso entre terminales(mm) 8 Cubierta (accesorio) Ninguno
Placa de identificación (incluida) Ninguno Paso Ninguno Arruinar Ninguno
Estándar JIS Tensión nominal(V) AC/DC660 Longitud de la dimensión(mm) 46
Ancho de la dimensión(mm) 8 Espesor de la dimensión(mm) 53

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DT-15 de la serie Bloque de terminales - montaje, serie ATK, montaje en riel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico