(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de crimpado de la serie TMNB: empalme a tope, aislado, resistente al agua【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie TMNB: empalme a tope, aislado, resistente al agua
  • Descuento por volumen

Rendimiento a prueba de agua IP57

[Caracteristicas]
· El terminal de engarce impermeable y el manguito de engarzado utilizan un tubo especial de doble capa para el revestimiento de aislamiento, que consiste en "polietileno de alta densidad" y "adhesivo de poliolefina".

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMNB-1.25-WP
TMNB-2-WP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 a 16Rojo transparente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016 a 14Azul translúcido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Manga Longitud total C(mm) 26.9
Características Impermeable Material de aislamiento (Nylon) Número en paquete 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm