(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Terminal de cadena con cubierta de aislamiento de ICT - Tipo de manga【1,500 piezas por paquete】

Terminal de cadena con cubierta de aislamiento de ICT - Tipo de manga

· La posición de engaste de las TIC es siempre constante, lo que permite lograr una calidad constante. (Tipo de manga)

[Caracteristicas]
· El cable insertado se puede verificar visualmente.
· Tiene una estructura de resorte de contacto de 2 puntos altamente confiable.
· Utiliza un panel conductor de forma de onda para una inserción suave del cable.
· Los cables se pueden insertar en línea recta a través de la guía de componentes moldeada.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICVB-1.25
ICVB-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

1,500 piezas por paquete

16 Días o más

1.73.822 a 16Rojo

1,500 piezas por paquete

11 Días o más

2.34.516 a 14Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Manga Longitud total C(mm) 25.5
Material de aislamiento Vinilo Normas representativas UL Número en paquete 1500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m