(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Atenuador fijo coaxial

Atenuador fijo coaxial
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los fabricantes pueden usar estos atenuadores fijos coaxiales con una variedad de conectores diferentes para propósitos que incluyen ajustar el nivel de señales de alta frecuencia o medir la atenuación estándar.
· La impedancia nominal es de 50 Ω. Estos atenuadores fijos coaxiales se pueden utilizar en un amplio espectro.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
920-N732AC
920-N732AF
920-N732AK
920-N732AP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de atenuación de atenuador fija
(dB)
Disponible

8 Días o más

3
Disponible

8 Días o más

6
Disponible

8 Días o más

10
Disponible

8 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector de atenuador fijo BNC Impedancia oficial 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m