(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Arandela plana【100 piezas por paquete】

Arandela plana
  • Descuento por volumen

Arandela plana para ángulo múltiple, ajuste en U.

[Caracteristicas]
· Use un bis o un diámetro de perno que sea más pequeño que el diámetro del orificio de conexión en U de múltiples ángulos.
· El diámetro exterior es mayor que el de las arandelas disponibles comercialmente y es resistente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W-16-3C
W-18-3C
W-19-3C
W-23-3C
W-24-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior x diámetro interno
(mm)
Aplicación Espesor de la placa t
(mm)

100 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

1016 x 6.5Perno M6 para U-26 · L-301.6

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

1018 x 4.5Perno M4 para U-261.6

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-19 x 6.5Perno M6 para U-26 · L-301.6

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

1023 x 6.5Perno M6 para U-38 · L-40 · L-502.0

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

1024 x 8.5Perno M8 para L-502.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material / acabado 3C (hierro · trivalente) Numero de piezas en paquetes(piezas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico