(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Carril libre (agujero elíptico)

Carril libre (agujero elíptico)
  • Descuento por volumen

Un riel de 35 mm de ancho que cumple con la norma DIN. (agujero elíptico)

[Caracteristicas]
- Hecho de aluminio para un peso ligero, facilidad de manejo y un acabado agradable.
- Cortar es fácil; No es necesario realizar un tratamiento antioxidante en los extremos cortados.
- Se puede montar cualquier pieza compatible con rieles estándar JIS y DIN, independientemente del fabricante.
- Las piezas y los bloques de terminales se pueden instalar y quitar libremente de cualquier posición en el riel, lo que le permite acomodar cambios de diseño y circuitos adicionales.
- Las piezas no compatibles con el riel DIN se pueden montar con una base NF u otro soporte de fijación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DA-151
DA-152
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
Material Acabado superficial
Disponible

7 Días o más

101000Aleación de aluminioAcabado anodizado
Disponible

11 Días o más

-2000Aleación de aluminioAcabado anodizado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico