(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tornillos semmes【25-50 piezas por paquete】

Tornillos semmes
  • Descuento por volumen

Práctico perno con arandela incrustada para accesorios en U de ángulo múltiple.

[Caracteristicas]
· Debido a que las arandelas están incluidas, el trabajo se puede realizar fácilmente y la administración de piezas también es más fácil

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B8-15-3C
B8-20-3C
B8-25-3C
B8-30-3C
B8-35-3C
B10-20-3C
B10-25-3C
B10-30-3C
B10-35-3C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del tornillo Longitud L
(mm)
Numero de piezas en paquetes
(piezas)

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M81550

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M82050

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M82550

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M83050

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M83550

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M102050

50 piezas por paquete

Disponible

17 Días o más

M102550

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

M103050

25 piezas por paquete

Disponible

14 Días o más

M103525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material / acabado 3C (hierro · trivalente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico