(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Con arandela verde【100 piezas por paquete】

Con arandela verde
  • Descuento por volumen

Bot de color verde con arandela para terminal de tierra.

[Caracteristicas]
· La cabeza del perno utilizado para el terminal de tierra es de color verde.
· Se ha aplicado el color de pintura al horno que no se desprenderá.
· Puede usar un destornillador de cabeza plana o Phillips.
▪ BGS está equipado con una arandela conveniente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BGS-5-RO
BGS-6-RO
BGS-8-RO
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tornillo Material Acabado superficial

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10M5LatónEsmalte con respaldo verde solo para el elemento de la cabeza

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

-M6LatónEsmalte con respaldo verde solo para el elemento de la cabeza

100 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

10M8LatónEsmalte con respaldo verde solo para el elemento de la cabeza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L(mm) 15 Numero de piezas en paquetes(piezas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico