(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Tornillos moleteados de puntal rápido【50 piezas por paquete】

Tornillos moleteados de puntal rápido
  • Descuento por volumen

Tornillo de puntal rápido para bisagras.

[Caracteristicas]
· Tanto el tipo de bisagra como el tipo fijo están disponibles.
▪ Admite 5 tipos de tableros de distribución de diferentes profundidades.
· Ligero a la vez que conserva la resistencia adecuada.
· La puerta central se puede quitar quitando el pasador de la bisagra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KCP-R

Número de Parte
KCP-R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del tornillo M5 Longitud L(mm) 24 Numero de piezas en paquetes(piezas) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCP-R de la serie Tornillos moleteados de puntal rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico