(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor para ajuste de cerámica

Conductor para ajuste de cerámica
  • Descuento por volumen

Chip de cerámica de circonita. Este material no conductor y no magnético es óptimo para su uso en aplicaciones de alta frecuencia.

[Caracteristicas]
- Un chip de cerámica de circonia.
- Este material no conductor y no magnético es óptimo para su uso en aplicaciones de alta frecuencia.
- El trabajo de ajuste se puede realizar sin problemas.
- El mango está tratado con un agente de prevención de electricidad estática.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

9000+1.7X30

Número de Parte
9000+1.7X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la punta Positivo Tamaño de la punta Número 1.7 Ancho de la hoja(mm) 1.7
Longitud del eje(mm) 30 Largo total(mm) 125 Diámetro del eje(mm) 2.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 9000+1.7X30 de la serie Conductor para ajuste de cerámica.