(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida para tubería - deslizante, acero revestido de negro, clase 1500

Brida para tubería - deslizante, acero revestido de negro, clase 1500

Las juntas deslizantes conectan tuberías y componentes en una tubería aceptando una tubería a través de un orificio en el centro. El acero recubierto de negro ofrece más resistencia a la corrosión y al mismo tiempo reduce el deslumbramiento de la luz.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-PF-571
BULK-PF-572
BULK-PF-573
BULK-PF-574
BULK-PF-575
BULK-PF-576
BULK-PF-577
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión D Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"4-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"5-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"5-7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"7"
1 Pieza(s)

13 Días

2"8-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"10-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

4"12-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Ninguno Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_8 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 5.0 MPa to 10.0 MPa (北米独自項目 日本以外使用不可)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico