(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada - sellado

Rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada - sellado

· Diametro largo

· Sección transversal pequeña

· Separador de bolas a presión

· Sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado








Número de Parte
JA020XP0-RBC
JA025XP0-RBC
JA030XP0-RBC
JA035XP0-RBC
JA040XP0-RBC
JA042XP0-RBC
JA045XP0-RBC
JA047XP0-RBC
JA050XP0-RBC
JA055XP0-RBC
JA060XP0-RBC
JA065XP0-RBC
JA070XP0-RBC
JA075XP0-RBC
JA080XP0-RBC
JA090XP0-RBC
JA100XP0-RBC
JA110XP0-RBC
JA120XP0-RBC
JB020XP0-RBC
JB025XP0-RBC
JB030XP0-RBC
JB035XP0-RBC
JB040XP0-RBC
JB042XP0-RBC
JB045XP0-RBC
JB047XP0-RBC
JB050XP0-RBC
JB055XP0-RBC
JB060XP0-RBC
JB065XP0-RBC
JB070XP0-RBC
JB075XP0-RBC
JB080XP0-RBC
JB090XP0-RBC
JB100XP0-RBC
JB110XP0-RBC
JB120XP0-RBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

16 Días

50.8 (2")-22873025
1 Pieza(s)

16 Días

63.5 (2-1/2")76.2 (3")25943693
1 Pieza(s)

16 Días

76.2 (3")88.9 (3-1/2")28614404
1 Pieza(s)

9 Días

88.9 (3-1/2")101.6 (4")31195071
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")114.3 (4-1/2")33635739
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")120.7 (4-3/4")34836095
1 Pieza(s)

16 Días

114.3 (4-1/2")127 (5")35996406
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")133.4 (5-1/4")37106762
1 Pieza(s)

16 Días

127 (5")139.7 (5-1/2")38227073
1 Pieza(s)

7 Días

139.7 (5-1/2")152.4 (6")40397785
1 Pieza(s)

16 Días

152.4 (6")165.1 (6-1/2")42498452
1 Pieza(s)

16 Días

165.1 (6-1/2")177.8 (7")44539119
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")190.5 (7-1/2")46539787
1 Pieza(s)

7 Días

190.5 (7-1/2")203.2 (8")484510454
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")215.9 (8-1/2")503111121
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")241.3 (9-1/2")539212500
1 Pieza(s)

7 Días

254 (10")266.7' (10-1/2")573413834
1 Pieza(s)

7 Días

279.4 (11")292.1 (11-1/2")605915169
1 Pieza(s)

7 Días

304.8 (12")317.5 (12-1/2")637516548
1 Pieza(s)

16 Días

50.8 (2")66.8 (2-5/8")33724137
1 Pieza(s)

7 Días

63.5 (2-1/2")-37735071
1 Pieza(s)

7 Días

76.2 (3")92.2 (3-5/8")41515961
1 Pieza(s)

16 Días

88.9 (3-1/2")104.9 (4-1/8")45116851
1 Pieza(s)

16 Días

101.6 (4")117.6 (4-5/8")48547785
1 Pieza(s)

7 Días

108 (4-1/4")124 (4-7/8")49838141
1 Pieza(s)

7 Días

114.3 (4-1/2")130.3 (5-1/8")51838675
1 Pieza(s)

7 Días

120.7 (4-3/4")136.7 (5-3/8")53079030
1 Pieza(s)

7 Días

127 (5")143 (5-5/8")54999564
50 Pieza(s)

7 Días

139.7 (5-1/2")155.7 (6-1/8")580110498
1 Pieza(s)

7 Días

152.4 (6")168.4 (6-5/8")609911388
1 Pieza(s)

7 Días

165.1 (6-1/2")181.1 (7-1/8")638412278
1 Pieza(s)

7 Días

177.8 (7")193.8 (7-5/8")6664-
1 Pieza(s)

7 Días

190.5 (7-1/2")206.5 (8-1/8")693514101
1 Pieza(s)

7 Días

203.2 (8")219.2 (8-5/8")719814991
1 Pieza(s)

7 Días

228.6 (9")244.6 (9-5/8")770516815
1 Pieza(s)

7 Días

254 (10")295.4 (11-5/8")819018639
1 Pieza(s)

7 Días

279.4 (11")295.4 (11-5/8")865220418
1 Pieza(s)

7 Días

304.8 (12")320.8 (12-5/8")909722242

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero Precisión Clase 0 (ABEC-1)
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico