(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno estándar, coronado, serie CS--LW

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno estándar, coronado, serie CS--LW

· Cabeza hueca y sellada

· Los tamaños CS 16 LW a CS 22 LW no se pueden relubricar.

· Los seguidores de leva HexLube® se pueden volver a engrasar a través de la cabeza hexagonal usando un adaptador de boquilla de aguja Lincoln #5803 o Alemite #6785.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
CS24LW
CS32LW
CS40LW
CS64LW
CS80LW
CS96LW
CS128LW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

8007137905000
1 Pieza(s)

9 Días

10231213524500
1 Pieza(s)

9 Días

18683293593900
1 Pieza(s)

9 Días

42703742852200
1 Pieza(s)

9 Días

569371129852000
1 Pieza(s)

86 Días

756201779281600
1 Pieza(s)

9 Días

1334463251641300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza
Material Acero al carbón Tipo de seguidor de leva Estándar Tipo de seguidor de rodillo No separado
Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico