(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas juntas tóricas de silicona conducen la electricidad para ayudar a mantener la electricidad alejada de equipos e instrumentos sensibles. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAS70COND113
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusas70cond003 | silicona | pulgada | 003 | 1/16" | 1/16" | 3/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond004 | silicona | pulgada | 004 | 1/16" | 5/64" | 13/64" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond005 | silicona | pulgada | 005 | 1/16" | 3/32" | 7/32" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond006 | silicona | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond007 | silicona | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond008 | silicona | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond009 | silicona | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond010 | silicona | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond011 | silicona | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond012 | silicona | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond013 | silicona | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond014 | silicona | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond015 | silicona | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond016 | silicona | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond017 | silicona | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond018 | silicona | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond019 | silicona | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond020 | silicona | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond021 | silicona | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond022 | silicona | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond024 | silicona | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond026 | silicona | pulgada | 026 | 1/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond028 | silicona | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond029 | silicona | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond030 | silicona | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond031 | silicona | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond108 | silicona | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond109 | silicona | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond110 | silicona | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond111 | silicona | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond112 | silicona | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond113 | silicona | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond114 | silicona | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond115 | silicona | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond116 | silicona | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond117 | silicona | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond118 | silicona | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond206 | silicona | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond208 | silicona | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond210 | silicona | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond211 | silicona | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond212 | silicona | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond214 | silicona | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond216 | silicona | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond218 | silicona | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond222 | silicona | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond224 | silicona | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond228 | silicona | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond232 | silicona | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 70a | redondo | negro | conductivo |
zusas70cond234 | silicona | pulgada | 234 | 1/8" | 3" | 3-1/4" | 70a | redondo | negro | conductivo |
Número de Parte |
---|
ZUSAS70COND113 |
Cargando…
Material | Hule de silicona | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Silicona |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Conductivo | Rango de temperatura | -60° a 400°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAS70COND113 de la serie Juntas tóricas de silicona conductoras de alta temperatura.
Número de Parte |
---|
ZUSAS70COND006 |
ZUSAS70COND007 |
ZUSAS70COND008 |
ZUSAS70COND114 |
ZUSAS70COND115 |
ZUSAS70COND116 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente