(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho x NPT hembra

Accesorios para tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho x NPT hembra

Las roscas macho de estos accesorios de instrumentación con casquillo hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5191latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra2900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5192latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/8"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/8" npt hembra2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5193latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5194latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/8" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5195latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5196latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5197latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 1/4"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/4" npt hembra2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5198latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 3/8"mnpt x fnpt3/4" npt macho3/8" npt hembra2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5199latóninstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 1/2"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/2" npt hembra2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5191
ZUSA-PF-5192
ZUSA-PF-5193
ZUSA-PF-5194
ZUSA-PF-5195
ZUSA-PF-5196
ZUSA-PF-5197
ZUSA-PF-5198
ZUSA-PF-5199
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

201/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

15.8623/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

15.8623/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

14.4831/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

14.4831/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

14.4831/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

13.7933/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

13.7933/4B(20A)3/8B(10A)3/4" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

13.7933/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico