(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Niples de tubo cerrados de acero inoxidable 316, cédula 40, NPT macho

Niples de tubo cerrados de acero inoxidable 316, cédula 40, NPT macho

Las boquillas de tubería cerradas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 2229acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón1/8"3/4"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2230acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón1/4"7/8"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2231acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón3/8"1"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2232acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón1/2"1-1/8"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2233acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón3/4"1-3/8"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2234acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2236acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón1-1/2"1-3/4"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2237acero inoxidable 316horario 40cerrar el pezón2"2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
           
Número de Parte
ZUSA-PF-2229
ZUSA-PF-2230
ZUSA-PF-2231
ZUSA-PF-2232
ZUSA-PF-2233
ZUSA-PF-2234
ZUSA-PF-2236
ZUSA-PF-2237
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico