(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas para tuberías con sellador de roscas: boquillas para tuberías cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Boquillas para tuberías con sellador de roscas: boquillas para tuberías cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Las boquillas para tuberías tienen roscas macho en estos accesorios y tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El aluminio tiene buena resistencia a la corrosión y es liviano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6088aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"1-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6089aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"1-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6102aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6103aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6104aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6105aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/4"2"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6106aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"2"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6116aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6117aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6118aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6119aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/4"2-1/2"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6120aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"2-1/2"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6121aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"2-1/2"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6130aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"3"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6131aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"3"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6132aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"3"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6133aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/4"3"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6134aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"3"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6135aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"3"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6136aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2-1/2"3"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6137aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3"3"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6158aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"4"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6159aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"4"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6160aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"4"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6161aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/4"4"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6162aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"4"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6163aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"4"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6164aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2-1/2"4"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6165aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3"4"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6166aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe4"4"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6214aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"6"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6215aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"6"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6216aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"6"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6217aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/4"6"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6218aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"6"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6219aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"6"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6220aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2-1/2"6"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6221aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3"6"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6222aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe4"6"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6223aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe5"6"sin costuramacho de 5" nptmacho de 5" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6224aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe6"6"sin costuramacho de 6" nptmacho de 6" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6298aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"12"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6299aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"12"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6300aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"12"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6301aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/4"12"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6302aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"12"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6303aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"12"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6304aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2-1/2"12"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6305aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3"12"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6306aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe4"12"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6307aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe5"12"sin costuramacho de 5" nptmacho de 5" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6308aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe6"12"sin costuramacho de 6" nptmacho de 6" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
             
Número de Parte
ZUSA-PF-6088
ZUSA-PF-6089
ZUSA-PF-6102
ZUSA-PF-6103
ZUSA-PF-6104
ZUSA-PF-6105
ZUSA-PF-6106
ZUSA-PF-6116
ZUSA-PF-6117
ZUSA-PF-6118
ZUSA-PF-6119
ZUSA-PF-6120
ZUSA-PF-6121
ZUSA-PF-6130
ZUSA-PF-6131
ZUSA-PF-6132
ZUSA-PF-6133
ZUSA-PF-6134
ZUSA-PF-6135
ZUSA-PF-6136
ZUSA-PF-6137
ZUSA-PF-6158
ZUSA-PF-6159
ZUSA-PF-6160
ZUSA-PF-6161
ZUSA-PF-6162
ZUSA-PF-6163
ZUSA-PF-6164
ZUSA-PF-6165
ZUSA-PF-6166
ZUSA-PF-6214
ZUSA-PF-6215
ZUSA-PF-6216
ZUSA-PF-6217
ZUSA-PF-6218
ZUSA-PF-6219
ZUSA-PF-6220
ZUSA-PF-6221
ZUSA-PF-6222
ZUSA-PF-6223
ZUSA-PF-6224
ZUSA-PF-6298
ZUSA-PF-6299
ZUSA-PF-6300
ZUSA-PF-6301
ZUSA-PF-6302
ZUSA-PF-6303
ZUSA-PF-6304
ZUSA-PF-6305
ZUSA-PF-6306
ZUSA-PF-6307
ZUSA-PF-6308
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"3"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"3"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"3"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"6"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"6"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"6"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual5B(125A)5B(125A)Macho NPT de 5"Macho NPT de 5"6"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual6B(150A)6B(150A)Macho NPT de 6"Macho NPT de 6"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"12"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual5B(125A)5B(125A)Macho NPT de 5"Macho NPT de 5"12"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual6B(150A)6B(150A)Macho NPT de 6"Macho NPT de 6"12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico