(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas industriales con placa superior para uso mediano: ruedas rígidas de nailon gris con rodamiento de bolas y resistentes a impactos


Número de Parte
BEHS-POG 150K-14
BEHS-POG 160K-14
BEHS-POG 200K-14
BEHS-POG 200K-14-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

191150400 kg
1 Pieza(s)

9 Días

199160450 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

240200568 litros
1 Pieza(s)

9 Días

257200350 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico