(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Two-axis goniometer stage with a high cost-effectiveness that uses a dovetail for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The optimum size can be selected according to the mounted object.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
[Applications]
・ It can be used in a wide range of applications such as research and development, jigs, production equipment, and embedment of equipment
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B55-25N |
B55-25NR |
B55-30U |
B55-30UR |
B55-40-2N |
B55-40-2NR |
B55-40N |
B55-40NR |
B55-50U |
B55-50U2 |
B55-50U2R |
B55-50UR |
B55-60-2N |
B55-60-2NR |
B55-60N |
B55-60NR |
B55-80 |
B55-80R |
Cargando…
Método de alimentación | Engranaje de tornillo | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | Estándar | Número de ejes del goniómetro | 2 ejes |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente