(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Combinación de rodillos de agujas/rodamiento de bolas de tres puntos - serie NATB (NATA5903)

Combinación de rodillos de agujas/rodamiento de bolas de tres puntos - serie NATB NATA5903
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas de tipo combinado de IKO son combinaciones de un rodamiento radial y un rodamiento de empuje. Los rodamientos de agujas enjaulados se utilizan como rodamientos radiales y los rodamientos axiales de bolas o los rodamientos axiales de rodillos se utilizan como rodamientos axiales. Son compactos y muy económicos, y pueden estar sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Son ampliamente utilizados para máquinas herramienta, maquinaria textil y maquinaria industrial.

PDF

                    
Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónDimensiones límite mmDimensiones de montaje estándar mmCapacidad de carga dinámica básica
C
Capacidad de carga estática básica
C0
Velocidad de rotación permitida (2)
min-1
Tipo de contacto angularMasa (Ref.) GTipo de contacto de tres puntosMasa (Ref.) GdDCBrs min (1)Fwabogado de distrito
Min.
Da
Máx.
Radial
N
Axial
N
Radial
N
Axial
N
15NATA 590250.50NATB 590253.0015.0028.0018.0020.000.3020.0017.0026.007 7101 90010 2002 92020 000
17NATA 590355.50NATB 590358.5017.0030.0018.0020.000.3022.0019.0028.008 2202 05011 5003 34018 000
20NATA 5904111.00NATB 5904115.0020.0037.0023.0025.000.3025.0022.0035.0014 3003 81018 4006 11016 000
25NATA 5905131.00NATB 5905136.0025.0042.0023.0025.000.3030.0027.0040.0015 8004 30022 1007 52013 000
30NATA 5906151.00NATB 5906157.0030.0047.0023.0025.000.3035.0032.0045.0017 7004 55026 8008 46011 000
35NATA 5907250.00NATB 5907260.0035.0055.0027.0030.000.6042.0039.0051.0024 0004 89042 1009 8709 500
40NATA 5908355.00NATB 5908375.0040.0062.0030.0034.000.6048.0044.0058.0030 6005 35060 40011 8008 500
45NATA 5909410.00NATB 5909435.0045.0068.0030.0034.000.6055.0049.0064.0032 6005 45068 50012 7007 000
50NATA 5910420.00NATB 5910445.0050.0072.0030.0034.000.6058.0054.0068.0033 6005 66072 50013 6007 000
55NATA 5911585.00NATB 5911615.0055.0080.0034.0038.001.0063.0060.0075.0039 50010 40074 40024 7006 500
60NATA 5912625.00NATB 5912660.0060.0085.0034.0038.001.0068.0065.0080.0041 80010 70082 20026 7006 000
65NATA 5913665.00NATB 5913710.0065.0090.0034.0038.001.0075.0070.0085.0043 80011 00090 20028 7005 500
70NATA 59141 070NATB 59141 13070.00100.0040.0045.001.0080.0075.0095.0056 40013 500127 00035 0005 000
                    
Número de Parte
NATA5903
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Formato de rodamiento del eje Capacidad de carga dinámica básica C Radial
(N)
Capacidad de carga dinámica básica C Axial
(N)
Clasificación de carga estática básica Co Radial
(N)
Clasificación de carga estática básica coaxial
(N)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-17301818000822011500Tipo angular con soporte incluyendo rodamientos de bolas.82202050115003340

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo compuesto Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico