(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Filtro de succión con carcasa serie FH99

Filtro de succión con carcasa serie FH99
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compacto y ligero.
· Prevenir la cavitación en la bomba.
· El mantenimiento de los elementos es fácil.
· Fácil montaje de tuberías.
· Accesorios que los usuarios pueden seleccionar el mejor modelo para su aplicación.
· La detección de parte obstruida es posible.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EM030-149N
EM620-105N
EM620-149N
EM720-105N
EM920-105N
FH990-04-500-M105F
FH990-06-400-M149
FH990-06-500-M105
FH990-06-500-M149
FH990-08-411-M149
FH990-08-500-M105F
FH990-10-400-M105
FH990-10-500-M105F
FH990-16-410-M105
FH991-20-400-M105F
FH991-20-401-M105
FH991-24-400-M105F
FH991-24-401-M105
FH991-24-410-M149F
FH991-24-501-M105
FH991-28-410-M074F
FH991-28-410-M149F
FH991-32-500-M105
FH991-32-501-M105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tipo Fluido hidráulico Tamaño del puerto de conexión Filtración nominal
(μm)
Pantalla de presión diferencial Válvula de seguridad Estructura / método de conexión Brida de acoplamiento Tipo de componente relacionado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Componentes relacionadosSerie del petróleo3B149N/ACon válvula de alivioN/AN/AElemento
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Componentes relacionadosSerie del petróleo1B, 1 1/4B105N/ACon válvula de alivioN/AN/AElemento
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Parte RelacionadaComponentes relacionadosSerie del petróleo1B, 1 1/4B149N/ACon válvula de alivioN/AN/AElemento
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Componentes relacionadosSerie del petróleo1 1/2B105N/ACon válvula de alivioN/AN/AElemento
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Componentes relacionadosSerie de petróleo, serie de éster de silicato3/4B, 1B74N/AN/A--Elemento
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo1/2B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3/4B149Indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3/4B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3/4B149Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie agua / glicol, serie emulsión1B149Indicador de presión diferencialN/ATipo L roscado / brida de doble usoN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo1B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtro de SucciónFiltro de succiónSerie del petróleo1 1/4B105Indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo1 1/4B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioTipo L roscado / brida de doble usoCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo2B105Indicador de presión diferencialN/ATipo L roscado / brida de doble usoN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo2 1/2B105Indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie agua / glicol, serie emulsión2 1/2B105Indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3B105Indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie agua / glicol, serie emulsión3B105Indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3B149Indicador de presión diferencialN/ABrida tipo LCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie agua / glicol, serie emulsión3B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3 1/2B74Indicador de presión diferencialN/ABrida tipo LCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo3 1/2B149Indicador de presión diferencialN/ABrida tipo LCon brida complementariaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie del petróleo4B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Filtro de succiónSerie agua / glicol, serie emulsión4B105Interruptor indicador de presión diferencialCon válvula de alivioBrida tipo LN/AN/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño nominal de la junta tórica N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico