(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa deslizante de aire, reversible, serie MXQR (Números de pieza)

Mesa deslizante de aire, reversible, serie MXQR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las posiciones de tuberías y ajustadores se pueden cambiar en el sitio de acuerdo con el estado de la instalación.
· Carril guía integrado y mesa.
· Utiliza una guía lineal de circulación para alta rigidez y precisión.
· Compatible con Air Slide Table / MXQ Series.
· Hay 3 formas de instalar el cuerpo principal.
· Se incrementó la variación de instalación y se mejoró la capacidad de instalación.
· Posible montar el amortiguador (tipo suave / carrera corta RJ) en ø8 a ø25.
· Posible montar el amortiguador (RB) en ø6.

(i)Advertencia

  • ■ Para la selección / información técnica y características de los productos de cilindros de aire SMC,
    mira aquí

    ■ Manejo de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se lanzarán de forma ad-hoc.
    Haga clic aquí para obtener una cotización o para hacer un pedido si tiene un número de modelo.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MXQR16-30A

Número de Parte
MXQR16-30A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Paralelismo de mesa
(µm)
Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Hecho a medida Posición del ajustador en el envío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

301 to 4.948749371640Tornillo MExtremo de extensión: ajustador (tapón de goma), extremo de retracción: ajustador (tapón de goma)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoNingunoLado derecho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de tabla en forma de L Material de mesa Aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Articulado mecánicamente
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Tratado térmicamente Guía Guía lineal 1 eje
Presión operacional(MPa) 0.15 a 0.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MXQR16-30A de la serie Mesa deslizante de aire, reversible, serie MXQR.

Products like this...

Número de Parte
MXQR12-100-M9BL
MXQR12-100A
MXQR12-100A-M9BL
MXQR16-30AS
MXQR16-30AS-M9BL
MXQR16-30AS-M9BWL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Paralelismo de mesa
(µm)
Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Hecho a medida Posición del ajustador en el envío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----75Tornillo MFin de extensión: ninguno, final de retracción: ningunoM9B3Ninguno2 piezasNingunoLado derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1001 to 4.9217239301275Tornillo MExtremo de extensión: ajustador (tapón de goma), extremo de retracción: ajustador (tapón de goma)Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoNingunoLado derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-----75Tornillo MExtremo de extensión: ajustador (tapón de goma), extremo de retracción: ajustador (tapón de goma)M9B3Ninguno2 piezasNingunoLado derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9------Tornillo MExtremo de extensión: ajustador (tope de goma), extremo de retracción: ningunoSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoNingunoLado derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9------Tornillo MExtremo de extensión: ajustador (tope de goma), extremo de retracción: ningunoM9B3Ninguno2 piezasNingunoLado derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9------Tornillo MExtremo de extensión: ajustador (tope de goma), extremo de retracción: ningunoM9BW3Ninguno2 piezasNingunoLado derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico